Pubblica i tuoi prodotti
HAKA 530 Lampada sospensione nera/ratan
HAKA 530 Lampada sospensione nera/ratan
HAKA 530 Lampada sospensione nera/ratan
HAKA 530 Lampada sospensione nera/ratan

    HAKA 530 Lampada sospensione nera/ratan

    4.8 su 5 stelle4.8(8 recensioni)
    HAKA è un apparecchio a sospensione in stile mediterraneo dalla forma rotonda. La luce viene proiettata attraverso il rattan del paralume, creando un bellissimo effetto. È ideale per camere da letto e soggiorni. Versione schermo 530mm.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 65134-75

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776245167

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 2002

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Finitura schermo: Rattan

      Finitura diffusore: Ratán

      Finitura paletta: Rotin

      Sorgente luminosa Classe energetica: Rattan

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

      Lampadina consigliata: Black

      Informazioni massime sul driver: Negro

      Lumen max: Noir

      Tensione: Nero

      Temperatura colore (K): Rattan

      Intervallo K regolabile: Rattan

      Temperatura colore regolabile (K): Ratán

      CRI: Rotin

      MAC ADAM STEP: Rattan

      Profondità: Rattan

      Diametro totale: Rattan

      Diametro della calotta: Rotin

      Diametro della base: Rattan

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17426

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 2400

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 530

      Peso netto della scatola individuale (KG): 530

      PCS: 530

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico65134-75_-_haka-black-rattan-pendant-lamp-o530
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSUSPENSION
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania