Pubblica i tuoi prodotti
COTTON R Lampada da parete beige tondo horitzontal 2L

COTTON R Lampada da parete beige tondo horitzontal 2L

Lampada da parete rotonda con paralume in tessuto. COTTON è ideale per l'illuminazione decorativa domestica. Versione orizzontale.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 66415

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776169388

    Articolo tariffario: 9405990090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 6640

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Finitura schermo: Textile

    Finitura diffusore: Textil

    Finitura paletta: Textile

    Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Temperatura colore (K): Beige

    Intervallo K regolabile: Beige

    Temperatura colore regolabile (K): Beige

    CRI: Beige

    MAC ADAM STEP: Beige

    Profondità: Beige

    Diametro totale: Beige

    Diametro della calotta: Beige

    Diametro della base: Beige

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 2

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 200

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 370

    Peso netto della scatola individuale (KG): 150

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico66415_-_COTTON-R-Horizontal-round-beige-wall-lamp-2L
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.306
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete