Pubblica i tuoi prodotti
BANKER Lampada da tavolo oro invecchiato

BANKER Lampada da tavolo oro invecchiato

Apparecchio da studio dallo stile senza tempo realizzato in vetro e metallo.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 68334

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776683341

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Tavolo

    Serie: 357

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Altes Gold

    Lampadina consigliata: Old Gold

    Informazioni massime sul driver: Oro Viejo

    Lumen max: Vieil Or

    Tensione: Oro Vecchio

    Temperatura colore (K): Grün

    Intervallo K regolabile: Green

    Temperatura colore regolabile (K): Verde

    CRI: Vert

    MAC ADAM STEP: Verde

    Profondità: Grün

    Diametro totale: Green

    Diametro della calotta: Vert

    Diametro della base: Verde

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 375

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 260

    Peso netto della scatola individuale (KG): 205

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico68334_-_BANKER-Old-Gold-table-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.84
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo