Pubblica i tuoi prodotti
MITIC Lampada da tavolo beige

MITIC Lampada da tavolo beige

Apparecchio da tavolo in stile moderno per illuminazione di interni realizzato in metallo e paralume in tessuto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 68417

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776684171

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Tavolo

    Serie: 1075

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Finitura schermo: Textile

    Finitura diffusore: Textil

    Finitura paletta: Textile

    Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Nickel

    Lampadina consigliata: Satin Nickel

    Informazioni massime sul driver: Níquel Satinado

    Lumen max: Nickel Satiné

    Tensione: Nichel Satinato

    Temperatura colore (K): Beige

    Intervallo K regolabile: Beige

    Temperatura colore regolabile (K): Beige

    CRI: Beige

    MAC ADAM STEP: Beige

    Profondità: Beige

    Diametro totale: Beige

    Diametro della calotta: Beige

    Diametro della base: Beige

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 8W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E14

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17461

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 500

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 250

    Peso netto della scatola individuale (KG): 250

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico68417_-_MITIC-Beige-table-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.175
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo