Riferimento: 68420
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776684201
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Parete
Serie: 1075
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Textile
Finitura diffusore: Textil
Finitura paletta: Textile
Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Nickel
Lampadina consigliata: Satin Nickel
Informazioni massime sul driver: Níquel Satinado
Lumen max: Nickel Satiné
Tensione: Nichel Satinato
Temperatura colore (K): Beige
Intervallo K regolabile: Beige
Temperatura colore regolabile (K): Beige
CRI: Beige
MAC ADAM STEP: Beige
Profondità: Beige
Diametro totale: Beige
Diametro della calotta: Beige
Diametro della base: Beige
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 8W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E14
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17461
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 360
Peso lordo della scatola individuale (KG): 250
Peso netto della scatola individuale (KG): 180