Pubblica i tuoi prodotti
ARTIS Lampada da salone bronze
ARTIS Lampada da salone bronze
ARTIS Lampada da salone bronze
ARTIS Lampada da salone bronze

    ARTIS Lampada da salone bronze

    ARTIS è una famiglia di applique disegnata da Alex & Manel Lluscà. Si caratterizzano per il loro stile senza tempo che si inserisce in una moltitudine di ambienti. Questa lampada da terra è progettata per illuminare camere da letto o soggiorni. ARTIS è un impegno per uno stile elegante e senza tempo, perfetto sia per l'illuminazione di hotel che di casa.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 68489

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776169852

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Terra

      Serie: 6848

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Finitura schermo: Textile

      Finitura diffusore: Textil

      Finitura paletta: Textile

      Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Bronze

      Lampadina consigliata: Bronze

      Informazioni massime sul driver: Bronce

      Lumen max: Bronze

      Tensione: Bronzo

      Temperatura colore (K): Weiß

      Intervallo K regolabile: White

      Temperatura colore regolabile (K): Blanco

      CRI: Blanc

      MAC ADAM STEP: Bianco

      Profondità: Weiß

      Diametro totale: White

      Diametro della calotta: Blanc

      Diametro della base: Bianco

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17463

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 1500

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 285

      Peso netto della scatola individuale (KG): 260

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico68489_-_artis-bronze-floor-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCFloor lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111509
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL