Pubblica i tuoi prodotti
ROB SHADE Lampada da parete bronzo con lettore

ROB SHADE Lampada da parete bronzo con lettore

ROB SHADE è un apparecchio da parete con lettore LED con finitura bronzo. È pensata per l'illuminazione di ambienti o progetti di ristorazione o attività commerciali in genere, come gli hotel.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 68496

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776120495

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1055389

    Fissaggio: Parete

    Serie: 6850

    Materiale schermo: Steel+Aluminium

    Materiale diffusore: Acero+Aluminio

    Materiale paletta: Acier+Aluminium

    Finitura principale: Acciaio+Alluminio

    Finitura schermo: PMMA

    Finitura diffusore: PMMA

    Finitura paletta: PMMA

    Sorgente luminosa Classe energetica: PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Bronze

    Lampadina consigliata: Bronze

    Informazioni massime sul driver: Bronce

    Lumen max: Bronze

    Tensione: Bronzo

    Temperatura colore (K): Opal

    Intervallo K regolabile: Opal

    Temperatura colore regolabile (K): Opal

    CRI: Opal

    MAC ADAM STEP: Opale

    Profondità: Opal

    Diametro totale: Opal

    Diametro della calotta: Opal

    Diametro della base: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: F

    Dimensioni della scatola di scarico: L00040

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    Accessorio correlato: 3

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 295

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 150

    Peso netto della scatola individuale (KG): 155

    PCS: 150

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico68496_-_ROB-SHADE-Bronze-wall-lamp-with-reader
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)839
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete