Pubblica i tuoi prodotti
MOMA Piantane bianca

MOMA Piantane bianca

Lampada da terra da soggiorno in stile moderno per illuminazione di interni realizzata in acciaio, paralume in tessuto e diffusore in PVC.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 68502

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776010628

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Terra

    Serie: 1476

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Finitura schermo: Textile

    Finitura diffusore: Textil

    Finitura paletta: Textile

    Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Chrom

    Lampadina consigliata: Shiny Chrome

    Informazioni massime sul driver: Cromo Brillo

    Lumen max: Chrome Brillant

    Tensione: Cromo Lucido

    Temperatura colore (K): Weiß

    Intervallo K regolabile: White

    Temperatura colore regolabile (K): Blanco

    CRI: Blanc

    MAC ADAM STEP: Bianco

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Profondità: Weiß

    Diametro totale: White

    Diametro della calotta: Blanc

    Diametro della base: Bianco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1600

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 450

    Peso netto della scatola individuale (KG): 910

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico68502_-_MOMA-White-floor-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)980
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra