Pubblica i tuoi prodotti
SABA M Lampada da tavolo nichel opaco h 84 mm

SABA M Lampada da tavolo nichel opaco h 84 mm

Illumina la tua casa con questo tavolo dal design classico realizzato in metallo e paralume in tessuto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 68546

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776044654

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Tavolo

    Serie: 1709

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Finitura schermo: Textile

    Finitura diffusore: Textil

    Finitura paletta: Textile

    Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Nickel

    Lampadina consigliata: Matt Nickel

    Informazioni massime sul driver: Níquel Mate

    Lumen max: Nickel Mat

    Tensione: Nichel Opaco

    Temperatura colore (K): Schwarz

    Intervallo K regolabile: Black

    Temperatura colore regolabile (K): Negro

    CRI: Noir

    MAC ADAM STEP: Nero

    Profondità: Schwarz

    Diametro totale: Black

    Diametro della calotta: Noir

    Diametro della base: Nero

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 840

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 200

    Peso netto della scatola individuale (KG): 200

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico68546_-_SABA-M-Matt-nickel-table-lamp-h-84-mm
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.44
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo