Riferimento: 68548
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776044678
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Serie: 1709
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Textile
Finitura diffusore: Textil
Finitura paletta: Textile
Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Nickel
Lampadina consigliata: Satin Nickel
Informazioni massime sul driver: Níquel Satinado
Lumen max: Nickel Satiné
Tensione: Nichel Satinato
Temperatura colore (K): Schwarz
Intervallo K regolabile: Black
Temperatura colore regolabile (K): Negro
CRI: Noir
MAC ADAM STEP: Nero
Profondità: Schwarz
Diametro totale: Black
Diametro della calotta: Noir
Diametro della base: Nero
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 15W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17464
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 1570
Peso lordo della scatola individuale (KG): 200
Peso netto della scatola individuale (KG): 200
PCS: 200