Pubblica i tuoi prodotti
AMELIA Lampada plafoniera nera

AMELIA Lampada plafoniera nera

AMELIA è una plafoniera nera disegnata da Héctor Serrano, dallo stile molto leggero, con forme sinuose e organiche che si fondono e arricchiscono sottilmente lo spazio. Il diffusore arrotondato conferisce una maggiore superficie emittente e previene l'abbagliamento, rendendolo perfetto per l'illuminazione d'ambiente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 68611

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776345904

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: AMELIA Lampada plafoniera nera

    Descrizione del prodotto: AMELIA è una plafoniera nera disegnata da Héctor Serrano, dallo stile molto leggero, con forme sinuose e organiche che si fondono e arricchiscono sottilmente lo spazio. Il diffusore arrotondato conferisce una maggiore superficie emittente e previene l'abbagliamento, rendendolo perfetto per l'illuminazione d'ambiente.

    Serie: 3328

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale diffusore: Vetro

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Finitura diffusore: Bianco Opale

    IP: 44

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 225

    Lunghezza: 215

    Profondità: 215

    Diametro totale: 215

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.01771

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 5.8

    Peso netto dell'articolo consolidato: 4.3

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico68611_-_AMELIA-Black-ceiling-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)4.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto