Pubblica i tuoi prodotti
ALFA Lampada proiettore grigio scuro

ALFA Lampada proiettore grigio scuro

Alfa è un proiettore LED per illuminazione da esterni, realizzato in alluminio iniettato e disegnato da Alex & Manel Lluscà. La sorgente luminosa è LED COB da 15W. Questo proiettore minimalista è orientabile di 90° rispetto al piano orizzontale. È ideale per illuminare giardini e terrazzi, focalizzando la luce dove più ti interessa. Questo apparecchio ha IP65 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70025-110

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776416390

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: ALFA Lampada proiettore grigio scuro

    Descrizione del prodotto: Alfa è un proiettore LED per illuminazione da esterni, realizzato in alluminio iniettato e disegnato da Alex & Manel Lluscà. La sorgente luminosa è LED COB da 15W. Questo proiettore minimalista è orientabile di 90° rispetto al piano orizzontale. È ideale per illuminare giardini e terrazzi, focalizzando la luce dove più ti interessa. Questo apparecchio ha IP65 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi.

    Serie: 7002

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale diffusore: Vetro

    Finitura corpo: Grigio Scuro

    Finitura diffusore: Trasparente

    Sorgente luminosa Classe energetica: G

    IP: 65

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: COB LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 845lm

    Tensione: 110V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: >80

    Gradi di apertura: 80°

    Altezza totale: 105

    Lunghezza: 111

    Profondità: 180

    Diametro della base: 95

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 190

    Larghezza della scatola individuale (MM): 130

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 115

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1,058

    PCS: 300

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,95

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70025-110_-_ALFA-Dark-grey-projector-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)95
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni