Riferimento: 70134
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776118522
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1094109
Fissaggio: Parete
Serie: 7020
Materiale schermo: Stainless steel 304
Materiale diffusore: Acero inoxidable 304
Materiale paletta: Acier inoxydable 304
Finitura principale: Acciaio inossidabile 304
Codice sorgente luminosa: PC
IP: PC
IK: PC
Potenza max. (W): PC
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Nickel
Lampadina consigliata: Satin Nickel
Informazioni massime sul driver: Níquel Satinado
Lumen max: Nickel Satiné
Tensione: Nichel Satinato
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: E
Dimensioni della scatola di scarico: L00129
Altezza minima di incasso (MM): 65
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 1
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 114lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 65
Peso lordo della scatola individuale (KG): 105
Peso netto della scatola individuale (KG): 50