Pubblica i tuoi prodotti
LEAF Palo gris

LEAF Palo gris

LEAF è un palo progettato da Jordi Ribaudí per illuminare piante, alberi e oggetti all'aperto. È realizzata in plastica riciclata e il suo design, che ricorda una foglia, permette all'acqua piovana di defluire e non accumularsi nella struttura. Un apparecchio da esterno per gli amanti della natura, del design e dell'ecologia. Fatto in Spagna.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70233

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776184718

    Articolo tariffario: 9405114090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Terra

    Serie: 7034

    Materiale schermo: Recycled ABS

    Materiale diffusore: ABS Reciclado

    Materiale paletta: ABS Recyclé

    Finitura principale: ABS Riciclato

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Grau

    Lampadina consigliata: Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris

    Lumen max: Gris

    Tensione: Grigio

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Altezza minima di incasso (MM): 44

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Misura di taglio: 10

    Diametro del kit soffitto/luce: 8

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: GU10

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17324

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 350

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 176

    Peso netto della scatola individuale (KG): 116

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70233_-_LEAF-Grey-stake-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.32
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted