Pubblica i tuoi prodotti
OLAN Lampada da parete marrone ossido
OLAN Lampada da parete marrone ossido
OLAN Lampada da parete marrone ossido

    OLAN Lampada da parete marrone ossido

    Lampada da parete marrone ruggine per illuminazione esterna realizzata in alluminio iniettato. La sorgente luminosa è LED 6W 3000K. Questa applique a LED è dotata di alette indirizzabili che ti permetteranno di controllare il fascio luminoso per ottenere un'illuminazione funzionale ma anche decorativa.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 70270

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776165359

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1080154

      Fissaggio: Parete

      Serie: 7067

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Rostbraun

      Lampadina consigliata: Rust Brown

      Informazioni massime sul driver: Marrón Oxido

      Lumen max: Brun Rouillé

      Tensione: Marrone Ruggine

      Gradi di apertura: Transparent

      Adatto a Sea Sid: Transparent

      Altezza totale: Transparente

      Lunghezza: Transparent

      Max. Lunghezza: Trasparente

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Dimensioni della scatola di scarico: L00107

      Altezza minima di incasso (MM): 65

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Misura di taglio: 06

      Diametro del kit soffitto/luce: 2x3

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: COB LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 2x100lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Larghezza della scatola individuale (MM): 5 SDCM

      Volume della scatola Ind. Trawl: 140

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 145

      Peso netto della scatola individuale (KG): 145

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico70270_-_olan-led-rust-wall-lamp
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL