Pubblica i tuoi prodotti
GEISER 130 10° Lampada incasso regolabile grigio
GEISER 130 10° Lampada incasso regolabile grigio
GEISER 130 10° Lampada incasso regolabile grigio

    GEISER 130 10° Lampada incasso regolabile grigio

    Faretto LED da incasso orientabile ideale per illuminazione di segnalazione esterna. Questo apparecchio ha IP67 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. GEISER 130 è ideale per creare percorsi luminosi e delimitare aree di passaggio in giardini o aree edificate, anche in prossimità del mare o di acqua salata. È orientabile una volta installato e dispone dell'accessorio ANTIABBAGLIAMENTO, la sua luce non abbaglia.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 70302

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776169661

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1038442

      Fissaggio: Terra

      Serie: 7032

      Materiale schermo: Stainless steel 316L+Aluminium

      Materiale diffusore: Acero inoxidable 316L+Aluminio

      Materiale paletta: Acier inoxydable 316L+Aluminium

      Finitura principale: Acciaio inossidabile 316L+Alluminio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Edelstahl

      Lampadina consigliata: Satin Stainless

      Informazioni massime sul driver: Inoxidable Satinado

      Lumen max: Inox Satiné

      Tensione: Inossidabile Satinato

      Gradi di apertura: Transparent

      Adatto a Sea Sid: Transparent

      Altezza totale: Transparente

      Lunghezza: Transparent

      Max. Lunghezza: Trasparente

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Dimensioni della scatola di scarico: L00011

      Altezza minima di incasso (MM): 67

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Misura di taglio: 08

      Diametro del kit soffitto/luce: 6,5

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: COB LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 400lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Larghezza della scatola individuale (MM): 5 SDCM

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 10°

      Volume della scatola Ind. Trawl: 135

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 130

      Peso netto della scatola individuale (KG): 130

      PCS: 130

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico70302_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-10-deg
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaRecessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL