Riferimento: 70304
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776169685
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 7032
Materiale schermo: Stainless steel 316L+Aluminium
Materiale diffusore: Acero inoxidable 316L+Aluminio
Materiale paletta: Acier inoxydable 316L+Aluminium
Finitura principale: Acciaio inossidabile 316L+Alluminio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Edelstahl
Lampadina consigliata: Satin Stainless
Informazioni massime sul driver: Inoxidable Satinado
Lumen max: Inox Satiné
Tensione: Inossidabile Satinato
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Altezza minima di incasso (MM): 67
Spessore massimo del tetto (MM): I
Misura di taglio: 08
Diametro del kit soffitto/luce: 8
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: GU10
Numero di velocità: No
W: 1
RPM: A++ to A LED
Tipo di carica inclusa: 17324
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 110
Peso lordo della scatola individuale (KG): 130
Peso netto della scatola individuale (KG): 130
PCS: 130