Riferimento: 70311
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776346017
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 908204
Categoria: ESTERNO
Sottocategoria: INCASSO
Fissaggio: Terra
Descrizione commerciale: GEISER 130 Lampada incasso wall washer
Descrizione del prodotto: GEISER 130 è una lampada da incasso a pavimento con cornice in acciaio inox ed è ideale per bagnare superfici verticali con un elevato comfort visivo. Viene utilizzato per creare effetti di luce su pareti e facciate, evidenziando rilievi e volumi. Questo apparecchio ha IP67 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. Include scatola da incasso.
Serie: 7032
Materiale corpo: Acciaio inossidabile 316L+Alluminio
Finitura corpo: Inossidabile Satinato
Sorgente luminosa Classe energetica: G
Codice sorgente luminosa: CXA1304-0000-000ggYnn27F
IP: 67
Tipo: II
IK: 08
Potenza max. (W): 7,5
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: COB LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 350mA CC
Lumen max: 283lm
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 3000K
Temperatura colore regolabile (K): 0
CRI: >80
Adatto a Sea Sid: 1
Altezza totale: 140
Diametro totale: 130
Inclusa la scatola di scarico: Yes
Dimensioni della scatola di scarico: ø120*130mm
Misura di taglio: ø125
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.002825
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.3
Peso netto dell'articolo consolidato: 1,08