Pubblica i tuoi prodotti
GEISER 180 Lampada incasso wall washer

GEISER 180 Lampada incasso wall washer

GEISER 180 è una lampada da incasso a pavimento con cornice in acciaio inox ed è ideale per bagnare superfici verticali con un elevato comfort visivo. Viene utilizzato per creare effetti di luce su pareti e facciate, evidenziando rilievi e volumi. Questo apparecchio ha IP67 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. Include scatola da incasso.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70312

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776346024

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 908260

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: INCASSO

    Fissaggio: Terra

    Descrizione commerciale: GEISER 180 Lampada incasso wall washer

    Descrizione del prodotto: GEISER 180 è una lampada da incasso a pavimento con cornice in acciaio inox ed è ideale per bagnare superfici verticali con un elevato comfort visivo. Viene utilizzato per creare effetti di luce su pareti e facciate, evidenziando rilievi e volumi. Questo apparecchio ha IP67 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. Include scatola da incasso.

    Serie: 7032

    Materiale corpo: Acciaio inossidabile 316L+Alluminio

    Finitura corpo: Inossidabile Satinato

    Sorgente luminosa Classe energetica: G

    Codice sorgente luminosa: CXA1512-0000-000ggYnn27F

    IP: 67

    Tipo: II

    IK: 08

    Potenza max. (W): 12,5

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: COB LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 350mA CC

    Lumen max: 464lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 3000K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: >80

    Adatto a Sea Sid: 1

    Altezza totale: 195

    Diametro totale: 180

    Inclusa la scatola di scarico: Yes

    Dimensioni della scatola di scarico: ø164*190mm

    Misura di taglio: ø170

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.006804

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 2.2

    Peso netto dell'articolo consolidato: 2,15

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70312_-_GEISER-180-Wall-washer-recessed
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleStainless steel 316
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Peso Netto (Kg)215
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni