Riferimento: 70397
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776090460
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1029261
Fissaggio: Parete
Serie: 7141
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: PC
IP: PC
IK: PC
Potenza max. (W): PC
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau
Lampadina consigliata: Dark Grey
Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro
Lumen max: Gris Foncé
Tensione: Grigio Scuro
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Inclusa la scatola di scarico: F
Dimensioni della scatola di scarico: L00004
Altezza minima di incasso (MM): 44
Spessore massimo del tetto (MM): II
Misura di taglio: 08
Diametro del kit soffitto/luce: 2
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 70lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Lunghezza della scatola individuale (MM): 120°
Volume della scatola Ind. Trawl: 50
Peso lordo della scatola individuale (KG): 90
Peso netto della scatola individuale (KG): 90
PCS: 90