Riferimento: 70409
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776149311
Articolo tariffario: 94051140
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1079367
Fissaggio: Parete
Serie: 7041
Materiale schermo: PC
Materiale diffusore: PC
Materiale paletta: PC
Finitura principale: PC
Codice sorgente luminosa: PMMA
IP: PMMA
IK: PMMA
Potenza max. (W): PMMA
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau
Lampadina consigliata: Dark Grey
Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro
Lumen max: Gris Foncé
Tensione: Grigio Scuro
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: E
Dimensioni della scatola di scarico: L00100
Altezza minima di incasso (MM): 44
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 3
N. di pale: 50Hz
Lame reversibili: COB LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 100lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 120
Peso lordo della scatola individuale (KG): 120
Peso netto della scatola individuale (KG): 70