Pubblica i tuoi prodotti
NOK 44 Lampada incasso piscina nichel opaco

NOK 44 Lampada incasso piscina nichel opaco

NOK 44 è un faretto da incasso in acciaio inox e IP68 ad uso esclusivo per l'illuminazione di piscine. Include scatola da incasso per facilitare l'installazione. Il suo design permette di sostituire la sorgente luminosa senza dover svuotare la piscina.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70443

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776356641

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000758

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1941926

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: INCASSO

    Fissaggio: Sommergibile

    Descrizione commerciale: NOK 44 Lampada incasso piscina nichel opaco

    Descrizione del prodotto: NOK 44 è un faretto da incasso in acciaio inox e IP68 ad uso esclusivo per l'illuminazione di piscine. Include scatola da incasso per facilitare l'installazione. Il suo design permette di sostituire la sorgente luminosa senza dover svuotare la piscina.

    Serie: 7195

    Materiale corpo: Acciaio inossidabile 316L

    Materiale diffusore: Vetro

    Finitura corpo: Inossidabile Satinato

    Finitura diffusore: Trasparente

    Sorgente luminosa Classe energetica: G

    Codice sorgente luminosa: L00346

    IP: 68

    Tipo: III

    IK: 06

    Potenza max. (W): 3

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 196lm

    Tensione: 24V DC

    Temperatura colore (K): 4000K

    CRI: >80

    Gradi di apertura: 30°

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 84

    Lunghezza: 45

    Profondità: 45

    Diametro totale: 45

    Inclusa la scatola di scarico: Yes

    Misura di taglio: ø204

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.00741

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.42

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1,36

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70443_-_NOK-44-Matt-nickel-recessed-lamp-swimming-pool
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleStainless steel 316
  • Peso Netto (Kg)136
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni