Pubblica i tuoi prodotti
FILTER Lampada incasso grigio luce calda

FILTER Lampada incasso grigio luce calda

Faretto da incasso con tecnologia LED per illuminare giardini e terrazze realizzato in alluminio iniettato e PVC. La sorgente luminosa è LED 2W 2700K 75Lm. Scatola da incasso e driver inclusi. Questo incasso a parete LED è ideale per l'illuminazione della segnaletica esterna. Questo apparecchio ha IP65 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70450

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776076785

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Parete

    Serie: 1621

    Materiale schermo: Aluminium+ABS

    Materiale diffusore: Aluminio+ABS

    Materiale paletta: Aluminium+ABS

    Finitura principale: Alluminio+ABS

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Grau

    Lampadina consigliata: Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris

    Lumen max: Gris

    Tensione: Grigio

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Inclusa la scatola di scarico: G

    Altezza minima di incasso (MM): 65

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Misura di taglio: 10

    Diametro del kit soffitto/luce: 2W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 75lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 2700K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 120°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 171

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 105

    Peso netto della scatola individuale (KG): 65

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70450_-_FILTER-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)110
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni