Pubblica i tuoi prodotti
BALDER Lampada del proiettore con pichetto nero

BALDER Lampada del proiettore con pichetto nero

Proiettore LED con palo a luce calda per esterni realizzato in alluminio con diffusore in vetro trasparente. La sorgente luminosa è HIGH POWER LED 3W 3000K 130Lm 36° CRI>80. Questo proiettore orientabile è ideale per l'illuminazione del giardino e ti permetterà di mettere in risalto gli elementi decorativi. Questo apparecchio ha IP67 che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70469

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776083912

    Articolo tariffario: 9405411000

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1029427

    Fissaggio: Parete

    Serie: 7046

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Inclusa la scatola di scarico: F

    Dimensioni della scatola di scarico: L00005

    Altezza minima di incasso (MM): 67

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 3

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 110lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 5 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 36°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 280

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 40

    Peso netto della scatola individuale (KG): 80

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70469_-_BALDER-Black-projector-with-spike
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted