Riferimento: 70662W
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776321885
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1454706
Categoria: ESTERNO
Sottocategoria: INCASSO
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: KANE 3 Lampada incasso nichel 2700K
Descrizione del prodotto: KANE 3 è un faretto da incasso per esterni in stile contemporaneo realizzato in acciaio inossidabile 316 e diffusore in vetro trasparente. La sorgente luminosa è LED da 3W 2700K inclusa. Autista non incluso. Proietta un bel fascio di luce.
Serie: 7069
Materiale corpo: Acciaio inossidabile 316L
Materiale diffusore: Vetro
Finitura corpo: Inossidabile Satinato
Finitura diffusore: Trasparente
Sorgente luminosa Classe energetica: G
Codice sorgente luminosa: L00297
IP: 67
Tipo: III
IK: 08
Potenza max. (W): 3
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: COB LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 24V CV
Lumen max: 120lm
Tensione: 24V DC
Temperatura colore (K): 2700K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: >5 SDCM
Gradi di apertura: 120°
Adatto a Sea Sid: 1
Altezza totale: 45
Lunghezza: 45
Profondità: 90
Diametro totale: 45
Inclusa la scatola di scarico: Yes
Dimensioni della scatola di scarico: ø40mm
Misura di taglio: ø40x90
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 84
Larghezza della scatola individuale (MM): 53
Lunghezza della scatola individuale (MM): 112
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.000374
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.14
PCS: 320
Peso netto dell'articolo consolidato: 0.11