Pubblica i tuoi prodotti
TOM 220 Lampada da parete grigio scuro

TOM 220 Lampada da parete grigio scuro

TOM 220 è un apparecchio da parete nero rotondo per illuminazione esterna con diffusore in vetro opalino. Questa applique è ideale per l'illuminazione decorativa di giardini e terrazzi.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70682

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776169012

    Articolo tariffario: 9405114090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1159180

    Fissaggio: Parete

    Serie: 7112

    Materiale schermo: ABS

    Materiale diffusore: ABS

    Materiale paletta: ABS

    Finitura principale: ABS

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: G

    Dimensioni della scatola di scarico: L00236

    Altezza minima di incasso (MM): 65

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Misura di taglio: 10

    Diametro del kit soffitto/luce: 11

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 600lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Larghezza della scatola individuale (MM): >5 SDCM

    Volume della scatola Ind. Trawl: 220

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 220

    Peso netto della scatola individuale (KG): 60

    PCS: 220

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70682_-_TOM-220-Dark-grey-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.52
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete