Pubblica i tuoi prodotti
SUNSET Lampada da parete grigio scuro

SUNSET Lampada da parete grigio scuro

Lampada da parete grigio scuro per illuminazione da esterni. Questa applique è dotata di alette direzionali che ti permetteranno di controllare il fascio luminoso superiore e inferiore per ottenere un'illuminazione funzionale ma anche decorativa.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70687

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776144415

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1035335

    Fissaggio: Parete

    Serie: 7078

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: F

    Dimensioni della scatola di scarico: L00007

    Altezza minima di incasso (MM): 54

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 2x3

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 2x130lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 111

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 140

    Peso netto della scatola individuale (KG): 110

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70687_-_SUNSET-Dark-grey-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.68
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete