Riferimento: 70754
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776023987
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1077787
Fissaggio: Terra
Serie: 1811
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Braun
Lampadina consigliata: Brown
Informazioni massime sul driver: Marrón
Lumen max: Marron
Tensione: Marrone
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Inclusa la scatola di scarico: E
Dimensioni della scatola di scarico: L00092
Altezza minima di incasso (MM): 55
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 9
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: COB LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 647lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Larghezza della scatola individuale (MM): 4 SDCM
Volume della scatola Ind. Trawl: 650
Peso lordo della scatola individuale (KG): 108
Peso netto della scatola individuale (KG): 108