Pubblica i tuoi prodotti
ARGUS Lampada portatile grigio scuro

ARGUS Lampada portatile grigio scuro

ARGUS è un tavolo portatile grigio scuro per illuminare giardini e terrazzi. Questa originale lampada portatile è di facile accensione grazie al Touch System. ARGUS è ideale per l'illuminazione e l'atmosfera delle serate all'aperto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70784

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776166295

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1079602

    Fissaggio: Tavolo

    Serie: 7108

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Inclusa la scatola di scarico: D

    Dimensioni della scatola di scarico: L00103

    Altezza minima di incasso (MM): 54

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 2

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 220lm

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 470

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 140

    Peso netto della scatola individuale (KG): 140

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70784_-_ARGUS-Dark-grey-portable-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.67
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo