Pubblica i tuoi prodotti
SOLEIL Lamada paletti solare grigio scuro

SOLEIL Lamada paletti solare grigio scuro

SOLEIL LED è un faro solare per l'illuminazione esterna. Questo apparecchio rileva il livello di luce ambientale e quando diventa sufficientemente basso si accende automaticamente. Di giorno rimane spento in modalità di ricarica alla luce del sole ed è intuitivo da installare. In condizioni ottimali, la rilevazione approssimativa del sensore di movimento è di 6 m.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70785

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776168381

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1089694

    Fissaggio: Terra

    Serie: 7201

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: B

    Dimensioni della scatola di scarico: L00123

    Altezza minima di incasso (MM): 54

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Misura di taglio: 07

    Diametro del kit soffitto/luce: 2

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 140lm

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 510

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 140

    Peso netto della scatola individuale (KG): 165

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70785_-_SOLEIL-Solar-dark-grey-beacon-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.76
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted