Pubblica i tuoi prodotti
CANDELA Lampada portatile ricaricabile in argilla

CANDELA Lampada portatile ricaricabile in argilla

CANDELA è una lampada da esterno portatile disegnata da Jordi Ribaudí. È la soluzione di design moderna e audace per pranzi all'aperto o un accogliente portico. Il suo design ricorda le vecchie lanterne e la sua finitura in terracotta ci trasporta nel deserto e nelle dune. Una calda ispirazione per ogni angolo. La luce filtra tra gli spazi della struttura e ha 3 intensità, controllabili con il telecomando incluso. Il modulo luce LED si ricarica tramite una base ad induzione, anch'essa inclusa. Non è il regalo perfetto?
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70790

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776238077

    Articolo tariffario: 8513100000

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Fissaggio: Tavolo

    Serie: 7150

    Materiale schermo: Polystone

    Materiale diffusore: Polystone

    Materiale paletta: Polystone

    Finitura principale: Polystone

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Terrakotta

    Lampadina consigliata: Terracotta

    Informazioni massime sul driver: Terracota

    Lumen max: Terracotta

    Tensione: Terracotta

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Altezza minima di incasso (MM): 66

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 3

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    Formato della lampadina: 290lm

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >=80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 240

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 230

    Peso netto della scatola individuale (KG): 200

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70790_-_CANDELA-portable-rechargeable-terracotta-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.275
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted