Riferimento: 71223
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776167414
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1146069
Fissaggio: Parete
Serie: 7123
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: PC
IP: PC
IK: PC
Potenza max. (W): PC
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau
Lampadina consigliata: Dark Grey
Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro
Lumen max: Gris Foncé
Tensione: Grigio Scuro
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: F
Dimensioni della scatola di scarico: L00204
Altezza minima di incasso (MM): 65
Spessore massimo del tetto (MM): I
Misura di taglio: 08
Diametro del kit soffitto/luce: 18
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 1120lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Larghezza della scatola individuale (MM): >5 SDCM
Volume della scatola Ind. Trawl: 90
Peso lordo della scatola individuale (KG): 225
Peso netto della scatola individuale (KG): 225