Pubblica i tuoi prodotti
LOTUS 650 Lampada paletti grigio scuro
LOTUS 650 Lampada paletti grigio scuro
LOTUS 650 Lampada paletti grigio scuro
LOTUS 650 Lampada paletti grigio scuro

    LOTUS 650 Lampada paletti grigio scuro

    LOTUS è una collezione outdoor in stile contemporaneo disegnata da Estudi Ribaudí e ispirata alle foglie di questo fiore. Il segnalatore è ideale per illuminare percorsi e passaggi e, grazie al suo design, anche come elemento decorativo. Ha IP65. La collezione LOTUS è stata insignita dell'iF Design Award, un importante riconoscimento di design e innovazione.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 71225

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776167452

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1146069

      Fissaggio: Terra

      Serie: 7123

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: PC

      IP: PC

      IK: PC

      Potenza max. (W): PC

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

      Lampadina consigliata: Dark Grey

      Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

      Lumen max: Gris Foncé

      Tensione: Grigio Scuro

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Dimensioni della scatola di scarico: L00204

      Altezza minima di incasso (MM): 65

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Misura di taglio: 08

      Diametro del kit soffitto/luce: 18

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 1120lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Larghezza della scatola individuale (MM): >5 SDCM

      Volume della scatola Ind. Trawl: 650

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 225

      Peso netto della scatola individuale (KG): 225

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71225_-_lotus-dark-grey-beacon-lamp-h50
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL