Riferimento: 71389
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776011229
Articolo tariffario: 9405114090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Parete
Serie: 1227
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau
Lampadina consigliata: Dark Grey
Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro
Lumen max: Gris Foncé
Tensione: Grigio Scuro
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Altezza minima di incasso (MM): 65
Spessore massimo del tetto (MM): I
Misura di taglio: 07
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27 PAR38
Numero di velocità: No
W: 1
RPM: A++ to B
Tipo di carica inclusa: 17398
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 190
Peso lordo della scatola individuale (KG): 165
Peso netto della scatola individuale (KG): 250