Pubblica i tuoi prodotti
PROJECT 73 Lampada proiettore grigio scuro

PROJECT 73 Lampada proiettore grigio scuro

Proiettore da esterno in stile moderno realizzato in alluminio iniettato con diffusore in vetro trasparente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 71390

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776011236

    Articolo tariffario: 9405411000

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 1228

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Altezza minima di incasso (MM): 65

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Misura di taglio: 07

    Diametro del kit soffitto/luce: 5

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: GU10

    Numero di velocità: No

    W: 1

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 97685327

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 110

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 73

    Peso netto della scatola individuale (KG): 145

    PCS: 73

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71390_-_PROJECT-73-Dark-grey-projector-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.493
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted