Riferimento: 71569-07
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776236394
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Terra
Serie: 7158
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Finitura schermo: Synthetic wicker
Finitura diffusore: Mimbre sintético
Finitura paletta: Osier synthétique
Sorgente luminosa Classe energetica: Vimini sintetici
Codice sorgente luminosa: PEMD
IP: PEMD
IK: PEMD
Potenza max. (W): PEMD
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau
Lampadina consigliata: Dark Grey
Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro
Lumen max: Gris Foncé
Tensione: Grigio Scuro
Temperatura colore (K): Braun
Intervallo K regolabile: Brown
Temperatura colore regolabile (K): Marrón
CRI: Marron
MAC ADAM STEP: Marrone
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Profondità: Braun
Diametro totale: Brown
Diametro della calotta: Marron
Diametro della base: Marrone
Altezza minima di incasso (MM): 44
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
RPM: A++ to B
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 1950
Peso lordo della scatola individuale (KG): 680
Peso netto della scatola individuale (KG): 680