Pubblica i tuoi prodotti
DADO Lampada da parete marrone

DADO Lampada da parete marrone

Lampada da parete classica per terrazzo e giardino realizzata in metallo con diffusore in vetro molato.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 71606

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776716063

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 172

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Rostbraun

    Lampadina consigliata: Rust Brown

    Informazioni massime sul driver: Marrón Oxido

    Lumen max: Brun Rouillé

    Tensione: Marrone Ruggine

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Altezza minima di incasso (MM): 23

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 17462

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 205

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 100

    Peso netto della scatola individuale (KG): 170

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71606_-_DADO-Brown-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.704
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete