Riferimento: 71607
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776049727
Articolo tariffario: 9405990090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Parete
Serie: 580
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Altezza minima di incasso (MM): 44
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 15W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
RPM: A++ to B
Tipo di carica inclusa: 17437
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 310
Peso lordo della scatola individuale (KG): 220
Peso netto della scatola individuale (KG): 150