Riferimento: 71701
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776180703
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000758
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1057161
Fissaggio: Terra
Serie: 7170
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Inclusa la scatola di scarico: F
Dimensioni della scatola di scarico: L00042
Altezza minima di incasso (MM): 67
Spessore massimo del tetto (MM): III
Misura di taglio: 08
Diametro del kit soffitto/luce: 4
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 462lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >=90
Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM
Lunghezza della scatola individuale (MM): 13°
Volume della scatola Ind. Trawl: 63
Peso lordo della scatola individuale (KG): 92
Peso netto della scatola individuale (KG): 92
PCS: 92