Pubblica i tuoi prodotti
KILA 200 Lampada plafoniera grigio scuro trasparente

KILA 200 Lampada plafoniera grigio scuro trasparente

KILA è una collezione di illuminazione per esterni realizzata in alluminio e vetro. Il suo design separa idealmente la struttura grigia dal diffusore semitrasparente, che lascia visibile la lampadina. Questa plafoniera grigio scuro è ideale per ingressi, portici e terrazze.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 71740

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776245334

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 7174

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Altezza minima di incasso (MM): 65

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 200

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 120

    Peso netto della scatola individuale (KG): 120

    PCS: 120

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71740_-_KILA-200-Dark-grey-ceiling-lamp-transparent
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.04
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto