Pubblica i tuoi prodotti
KOV 2L Lampada da parete piazza nero 2700K 23°/23°

KOV 2L Lampada da parete piazza nero 2700K 23°/23°

KOV è una serie di lampade da parete per esterno dal design semplificato. Con luce diretta/indiretta e sorgente luminosa incassata, che garantisce comfort visivo. Offrono illuminazione unidirezionale o bidirezionale e possono essere montati verticalmente o orizzontalmente. Il suo design altamente tecnico dispone di un sistema di drenaggio per evitare il ristagno d'acqua. Questa applique quadrata nera ha la possibilità di scegliere due diversi angoli di 23º e 23º (uno sopra e uno sotto), una temperatura di colore di 2700K. Possibilità di installazione sopra o sotto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 71793-223

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776354395

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 875783

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: KOV 2L Lampada da parete piazza nero 2700K 23°/23°

    Descrizione del prodotto: KOV è una serie di lampade da parete per esterno dal design semplificato. Con luce diretta/indiretta e sorgente luminosa incassata, che garantisce comfort visivo. Offrono illuminazione unidirezionale o bidirezionale e possono essere montati verticalmente o orizzontalmente. Il suo design altamente tecnico dispone di un sistema di drenaggio per evitare il ristagno d'acqua. Questa applique quadrata nera ha la possibilità di scegliere due diversi angoli di 23º e 23º (uno sopra e uno sotto), una temperatura di colore di 2700K. Possibilità di installazione sopra o sotto.

    Serie: 7180

    Materiale corpo: Alluminio

    Finitura corpo: Bianco

    Sorgente luminosa Classe energetica: F

    Codice sorgente luminosa: BXRH-27E1000-B-83

    IP: 65

    Tipo: I

    IK: 05

    Potenza max. (W): 2x6

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: COB LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 350mA CC

    Lumen max: 1304lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 3000K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: >80

    Gradi di apertura: 22°

    Adatto a Sea Sid: 1

    Altezza totale: 212

    Lunghezza: 80

    Profondità: 87

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1,23

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71793-223_-_KOV-2L-Black-square-wall-lamp-2700K-23deg-23deg
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)123
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni