Pubblica i tuoi prodotti
DORO 220 Lampada da parete legno
DORO 220 Lampada da parete legno
DORO 220 Lampada da parete legno
DORO 220 Lampada da parete legno

    DORO 220 Lampada da parete legno

    DORO è un apparecchio da parete per illuminazione esterna realizzato in alluminio e diffusore in vetro. Questa applique a LED con finitura in legno ha IP65 che le conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. La luce viene proiettata da entrambi i lati. Versione da 13 W.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 71899

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776244252

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1081880

      Fissaggio: Parete

      Serie: 7191

      Materiale schermo: Wood+Aluminium

      Materiale diffusore: Madera+Aluminio

      Materiale paletta: Bois+Aluminium

      Finitura principale: Legno+Alluminio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Teakholz

      Lampadina consigliata: Teak

      Informazioni massime sul driver: Teca

      Lumen max: Teck

      Tensione: Teak

      Gradi di apertura: Prisma

      Adatto a Sea Sid: Prism

      Altezza totale: Prismático

      Lunghezza: Prisme

      Max. Lunghezza: Prisma

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Dimensioni della scatola di scarico: L00113

      Altezza minima di incasso (MM): 65

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Misura di taglio: 07

      Diametro del kit soffitto/luce: 2x6,5

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      Formato della lampadina: 2x500lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >=80

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 95°

      Volume della scatola Ind. Trawl: 51

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 222

      Peso netto della scatola individuale (KG): 78

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71899_-_doro-13-led-wood-table-lamp
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL