Riferimento: 72311
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776115019
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1024601
Fissaggio: Terra
Serie: 7233
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau
Lampadina consigliata: Dark Grey
Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro
Lumen max: Gris Foncé
Tensione: Grigio Scuro
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: E
Dimensioni della scatola di scarico: L00002
Altezza minima di incasso (MM): 65
Spessore massimo del tetto (MM): I
Misura di taglio: 08
Diametro del kit soffitto/luce: 11
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 800lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 250
Peso lordo della scatola individuale (KG): 200
Peso netto della scatola individuale (KG): 250