Riferimento: 72353
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776325036
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1454516
Categoria: ESTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: ANGA 240 Lampada plafoniera grigio scuro
Descrizione del prodotto: ANGA 240 è una plafoniera IP44 grigio scuro dal design semplificato. Il corpo in cemento riveste la sorgente luminosa favorendo il controllo dell'abbagliamento. Un apparecchio dal design contemporaneo che darà personalità ai vostri spazi esterni.
Serie: 7236
Materiale corpo: Cemento
Materiale diffusore: PMMA
Finitura corpo: Grigio Scuro
Finitura diffusore: Bianco Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: E
Codice sorgente luminosa: L00295
IP: 44
Tipo: I
IK: 03
Potenza max. (W): 18
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 1300lm
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 2700K
Temperatura colore regolabile (K): 0
CRI: >80
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 65
Diametro totale: 240
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 120
Larghezza della scatola individuale (MM): 270
Lunghezza della scatola individuale (MM): 270
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.008748
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.76
Peso netto dell'articolo consolidato: 1.34