Pubblica i tuoi prodotti
ANGA 295 Lampada plafoniera grigio scuro

ANGA 295 Lampada plafoniera grigio scuro

ANGA 295 è una plafoniera IP44 grigio scuro dal design semplificato. Il corpo in cemento riveste la sorgente luminosa favorendo il controllo dell'abbagliamento. Un apparecchio dal design contemporaneo che darà personalità ai vostri spazi esterni.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 72355

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776325050

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1454666

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: ANGA 295 Lampada plafoniera grigio scuro

    Descrizione del prodotto: ANGA 295 è una plafoniera IP44 grigio scuro dal design semplificato. Il corpo in cemento riveste la sorgente luminosa favorendo il controllo dell'abbagliamento. Un apparecchio dal design contemporaneo che darà personalità ai vostri spazi esterni.

    Serie: 7236

    Materiale corpo: Cemento

    Materiale diffusore: PMMA

    Finitura corpo: Grigio Scuro

    Finitura diffusore: Bianco Opale

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    Codice sorgente luminosa: L00296

    IP: 44

    Tipo: I

    IK: 03

    Potenza max. (W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 1794lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 2700K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: >80

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 71

    Diametro totale: 295

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 130

    Larghezza della scatola individuale (MM): 330

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 330

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.014157

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 2.64

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1.99

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico72355_-_ANGA-295-Dark-grey-ceiling-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Peso Netto (Kg)1.99
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni