Pubblica i tuoi prodotti
TONO Lampada pichetto nera

TONO Lampada pichetto nera

Paletto da esterno realizzato in alluminio iniettato e diffusore in vetro trasparente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 73150

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776731509

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Terra

    Serie: 224

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Altezza minima di incasso (MM): 44

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 8

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: GU10

    Numero di velocità: No

    W: 1

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 97685327

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 325

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 100

    Peso netto della scatola individuale (KG): 100

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico73150_-_TONO-Black-spike-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)607
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted