Pubblica i tuoi prodotti
ANCORA Lampada da parete grigio scuro

ANCORA Lampada da parete grigio scuro

Lampada da parete per esterni contemporanea realizzata in alluminio iniettato e diffusore in policarbonato opalino. Progettato da: Alex & Manel Lluscà.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 74401

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776744011

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 1030

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Altezza minima di incasso (MM): 44

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 90

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 264

    Peso netto della scatola individuale (KG): 110

    PCS: 0

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico74401_-_ANCORA-Dark-grey-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.7395
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete