Pubblica i tuoi prodotti
SCREEN 3700 Lampione grigio scuro 4000K 360º CASAMBI
SCREEN 3700 Lampione grigio scuro 4000K 360º CASAMBI
SCREEN 3700 Lampione grigio scuro 4000K 360º CASAMBI

    SCREEN 3700 Lampione grigio scuro 4000K 360º CASAMBI

    SCREEN è una collezione di illuminazione tecnica per esterni. Tutta la collezione è realizzata in alluminio e policarbonato trasparente, ha una resistenza agli urti IK10 e ha IP65, che le conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. Questo lampione da 3,7 m è ideale per illuminare giardini o parchi. L'opzione 360º consente un'illuminazione simmetrica. Versione CASAMBI. Con una temperatura colore di 4000K, permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 751320C

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776229518

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 874665

      Fissaggio: Terra

      Serie: 7502

      Materiale schermo: Aluminium+PC

      Materiale diffusore: Aluminio+PC

      Materiale paletta: Aluminium+PC

      Finitura principale: Alluminio+PC

      Codice sorgente luminosa: PC

      IP: PC

      IK: PC

      Potenza max. (W): PC

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

      Lampadina consigliata: Dark Grey

      Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

      Lumen max: Gris Foncé

      Tensione: Grigio Scuro

      Gradi di apertura: Transparent

      Adatto a Sea Sid: Transparent

      Altezza totale: Transparente

      Lunghezza: Transparent

      Max. Lunghezza: Trasparente

      Inclusa la scatola di scarico: E

      Dimensioni della scatola di scarico: DMS12CD27W

      Altezza minima di incasso (MM): 65

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Misura di taglio: 10

      Diametro del kit soffitto/luce: 38

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: COB LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Tipo di regolazione del motore: 1050mA CC

      Formato della lampadina: 2738lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 4000K

      Altezza della scatola individuale (MM): 90

      Larghezza della scatola individuale (MM): 2 SDCM

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 360°

      Volume della scatola Ind. Trawl: 3700

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 160

      Peso netto della scatola individuale (KG): 160

      PCS: 160

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico751320C_-_screen-dark-grey-pole-lamp-3-7m-4000k-360-ordm-casambi
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL