Pubblica i tuoi prodotti
STICKER Lampada da parete grigio scuro

STICKER Lampada da parete grigio scuro

STICKER è una serie di illuminazione per esterni progettata da Lúcid. Questa applique è caratterizzata da linee rette leggermente arrotondate ai bordi e da un diffusore che proietta una calda luce LED. La fonte luminosa è LED integrata da 10W 3000K.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 75540

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776118393

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1168834

    Fissaggio: Parete

    Serie: 7555

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: E

    Dimensioni della scatola di scarico: L00251

    Altezza minima di incasso (MM): 55

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Misura di taglio: 10

    Diametro del kit soffitto/luce: 13

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 770lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 85

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 280

    Peso netto della scatola individuale (KG): 171

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico75540_-_STICKER-Dark-grey-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.53
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete