Pubblica i tuoi prodotti
SCUBA LOUVER 1200 Lampada sospensione nero 36W

SCUBA LOUVER 1200 Lampada sospensione nero 36W

SCUBA LOUVER 1200 è un apparecchio a sospensione nero realizzato in acciaio inossidabile. È progettato per l'esterno, ma si adatta anche a molti spazi interni. Ha IP65, che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi e una resistenza agli urti di IK10. In stile industriale, il fascio luminoso viene proiettato attraverso una parte del tubo. SCUBA LOUVER ha una potenza di 36W e una temperatura di colore di 2700K. Dispone di una griglia antiabbagliamento che favorisce il comfort visivo dell'apparecchio.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 75758-01-110

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776384316

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: SOSPENSIONE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: SCUBA LOUVER 1200 Lampada sospensione nero 36W

    Descrizione del prodotto: SCUBA LOUVER 1200 è un apparecchio a sospensione nero realizzato in acciaio inossidabile. È progettato per l'esterno, ma si adatta anche a molti spazi interni. Ha IP65, che gli conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi e una resistenza agli urti di IK10. In stile industriale, il fascio luminoso viene proiettato attraverso una parte del tubo. SCUBA LOUVER ha una potenza di 36W e una temperatura di colore di 2700K. Dispone di una griglia antiabbagliamento che favorisce il comfort visivo dell'apparecchio.

    Serie: 7575

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale diffusore: PC

    Finitura corpo: Nero

    Finitura diffusore: Trasparente

    Sorgente luminosa Classe energetica: D

    IP: 65

    Tipo: I

    IK: 10

    Potenza max. (W): 36

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 600mA CC

    Lumen max: 1575lm

    Tensione: 100V-240V

    Temperatura colore (K): 2700K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: >90

    Gradi di apertura: 80x130°

    Adatto a Sea Sid: 0

    Lunghezza: 1200

    Diametro totale: 70

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico75758-01-110_-_SCUBA-LOUVER-1200-Black-pendant-lamp-36W
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSuspension
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni